6-90 W
85-264 VAC
5, 12, 24 VDC
6-90 Watt AC/DC power supply, household/building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail
Traco Power bietet eine Reihe von DIN-Schienen-Stromversorgungen in robusten Metallgehäusen mit einer sehr geringen Tiefe. Für Systemanwendungen können die Basismodelle mit eingebauten Funktionsmodulen für echten N+1-Redundanzbetrieb oder mit einem Batteriecontroller erweitert werden, um ein DC-Backup-System zu konfigurieren.
6-90 Watt AC/DC power supply, household/building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail
12-150 Watt AC/DC power supply, building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail