low-profile-casing

DIN-Rail Profil bas

Traco Power propose une gamme d'alimentations en rail DIN dans un boîtier métallique robuste de très faible profondeur. Pour les applications système, les modèles de base peuvent être étendus avec des modules de fonction intégrés pour un véritable fonctionnement en redondance N+1 ou à un contrôleur de batterie pour configurer un système de secours en courant continu.

0/8Comparaison de produits
Compare
Product Series
Power
Input
Output
Short description
Datasheet
Additional Info
6-90 W
85-264 VAC
5, 12, 24 VDC

6-90 Watt AC/DC power supply, household/building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail

15-150 W
85-264 VAC
5, 12, 24 VDC

12-150 Watt AC/DC power supply, building automation, 85-264VAC input, 3000 VAC isolation, fits into flat control panels (55 mm depth), DIN-Rail